카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
HALLITE 8861210
Hallite
Single Acting Piston Seals
513
Inch
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hallite/single_act_piston_seals/513/in/513i.prj},{NB=HALLITE 8861210},{CNSORDERNO=8861210},{DD1=3.000},{D1=3.375},{SL=0.313},{L1=0.344},{CNSMAT=Polyurethane (Black) - NBR},{INFO=Web info}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 789
HELP_VARIABLE
Company
Hallite
Description
513
Bill of material
HALLITE 8861210
CNSORDERNO
Order number
8861210
8861210
DD1
Rod Diameter Ød1
3.000
3.000
인치
TOL1P
Piston Spigot Tolerance
+0.000 / -0.004
+0.000 / -0.004
인치
TOL1R
Gland Bore Tolerance
+0.004 / -0.000
+0.004 / -0.000
인치
D1
Bore Diameter ØD1
3.375
3.375
인치
TOL2P
Bore Tolerance
+0.003 / -0.000
+0.003 / -0.000
인치
TOL2R
Rod Tolerance
+0.000 / -0.002
+0.000 / -0.002
인치
SL
Groove Section SL
0.313
0.313
인치
L1
Length L1
0.344
0.344
인치
TOL3P
Groove Width Tolerance
+0.015 / -0.000
인치
TOL3R
Groove Width Tolerance
+0.015 / -0.000
인치
CNSMAT
Material
Polyurethane (Black) - NBR
Polyurethane (Black) - NBR
INFO
Web info
Web info