??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
5144974 - CMS-GRAV 32-PAD 305X400X3
Stückliste
PHOENIX CONTACT 5144974
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
5144974
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Zubehör
DESCLONG
Langbeschreibung
Zubehör
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CMS-GRAV 32-PAD 305X400X3
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918959067
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAS627
Gewicht der Artikeleinzelverpackung
160 g
AAS629
Gewichtsanteil Folie der Artikeleinzelverpackung
0 g
AAS628
Gewichtsanteil Pappe der Artikeleinzelverpackung
160 g
AAS630
Gewichtsanteil Styropor der Artikeleinzelverpackung
0 g
AAO663
GTIN
4017918959067
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Zubehör
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Haftmatten zum Fixieren von Gravurplatten auf der Gravurmaschine CMS GRAV 32, Maße: 305 x 400 x 3 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
CMS-GRAV 32-PAD 305X400X3
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39203000
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink