??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
5146147 - THERMOMARK W2
Stückliste
PHOENIX CONTACT 5146147
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
5146147
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Thermotransferdrucker
DESCLONG
Langbeschreibung
Thermotransferdrucker für Rollenmaterial, inkl. Euro-/ US-Netzkabel, USB-Kabel und Perforationsmesser. Support-CD enthält Handbücher mehrsprachig, Links zu Firmware, Treiber und Planungs- und Markierungs-Software. Betriebsanleitung in den Sprachen Deutsch und Englisch gedruckt.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
THERMOMARK W2
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356327329
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
PRODSTAT
Produktstatus
abgekündigt
BAF016
Breite
780 mm
BAA020
Höhe
405 mm
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAB577
Tiefe
554 mm
AAS627
Gewicht der Artikeleinzelverpackung
2000 g
AAS629
Gewichtsanteil Folie der Artikeleinzelverpackung
100 g
AAS628
Gewichtsanteil Pappe der Artikeleinzelverpackung
1500 g
AAS630
Gewichtsanteil Styropor der Artikeleinzelverpackung
400 g
AAM472
geeignet für Betriebssystem
MS Windows Vista, MS Windows 7 (32/64-bit), MS Windows 8 (32/64-bit), MS Windows 8.1 (32/64-bit), MS Windows 10 (32/64-bit), Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2
BAE877
Auflösung des Druckbildes
300 0173-1#05-AAA524#003
AAZ218
Druckverfahren
Thermal transfer for rolls
BAF107
max. zulässige Druckgeschwindigkeit
0.450 mm/s
AAF528
Schnittstellen
Seriell (RS-232)
BAG017
Service
Ja
AAR422
Direktdruck über Speicherkarte möglich
Ja
AAO663
GTIN
4046356327329
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Thermotransferdrucker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Thermotransferdrucker für Rollenmaterial, inkl. Euro-/ US-Netzkabel, USB-Kabel und Perforationsmesser. Support-CD enthält Handbücher mehrsprachig, Links zu Firmware, Treiber und Planungs- und Markierungs-Software. Betriebsanleitung in den Sprachen Deutsch und Englisch gedruckt.
AAO057
Herstellerprodukttyp
THERMOMARK W2
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
84433210
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink