??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
5146147 - THERMOMARK W2
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 5146147
MANUID
Product number of the Manufacturer
5146147
DESCSHORT
Description short
Imprimante à transfert thermique
DESCLONG
Description long
Imprimante à transfert thermique pour matériau en rouleau, avec câble d'alimentation Euro/US, câble USB et lame de performation. Le CD d'assistance contient des manuels d'utilisation en plusieurs langues, des liens vers le firmware, des pilotes et des logiciels d'étude et de repérage. Mode d'emploi imprimé en allemand et en anglais.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
THERMOMARK W2
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356327329
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
PRODSTAT
Product status
abgekündigt
BAF016
Largeur
780 mm
BAA020
hauteur
405 mm
BAB392
certificats et homologations
CE
BAB577
profondeur
554 mm
AAS627
Weight of the individual packaging
2000 g
AAS629
Foil weight portion of the individual packaging
100 g
AAS628
Cardboard weight portion of the individual packaging
1500 g
AAS630
Polystyrene weight portion of the individual packaging
400 g
AAM472
suitable for operation system
MS Windows Vista, MS Windows 7 (32/64-bit), MS Windows 8 (32/64-bit), MS Windows 8.1 (32/64-bit), MS Windows 10 (32/64-bit), Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2
BAE877
Résolution de l’image d’impression
300 0173-1#05-AAA524#003
AAZ218
Printing process
Thermal transfer for rolls
BAF107
Vitesse de pression max. adm.
0.450 mm/s
AAF528
interface
série (RS-232)
BAG017
Service (O/N)
Yes
AAR422
direct printing via memory card possible
Yes
AAO663
GTIN
4046356327329
AAW338
Manufacturer product designation
Imprimante à transfert thermique
AAU734
Manufacturer product description
Imprimante à transfert thermique pour matériau en rouleau, avec câble d'alimentation Euro/US, câble USB et lame de performation. Le CD d'assistance contient des manuels d'utilisation en plusieurs langues, des liens vers le firmware, des pilotes et des logiciels d'étude et de repérage. Mode d'emploi imprimé en allemand et en anglais.
AAO057
Product type
THERMOMARK W2
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
84433210
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink