??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kistler
Description
5167A - LabAmp quasistatisch 4/8-Kanal LV
Bill of material
KISTLER Typ 5167A40 . . .
TYP
Type
5167A
K
Channel
AN
Connection
TB
Operating temperature range
0...60 °C
LTB
Storage temperature range
-10...70
FT
Rel. humidity, not condensing
≤90 %
SA
Degree of protection (EN 60529)
IP20
DIM
Outer dimensions incl. feet and connectors (WxHxD)
≈218x50x223 mm
GEW
Weight
1.2 kg
SAP
Material numbers
000000000018032246
INFO
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here