??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Norgren
Description
51D - Pneumatic electronic pressure switch
Bill of material
0860810000000000
CNSORDERNO
Order number
0860810000000000
PSVIS
Port Size
G1/8
SPVIS
Switching Pressure
-1 to 10 bar (-14.5 to 145 psi)
OSVIS
Output Signal
2 x PNP
MOVIS
Mounting Options
Without Mounting
INFOWWW
Range Information and Datasheets
Range Information