??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
5213877 - Charnière débrochable inox
Nomenclature
52-1-3877
PREVIEW
REF
Référence
52-1-3877
MATERIAL
Matière
inox 304
FINISH
Finition
brillant
A
60 mm
B
94.5 mm
C
1.5 mm
D
4 mm
WEIGHT
poids
50 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25567-charniere-debrochable-inox.html