??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
5213877 - Scharnier aus Edelstahl mit losem Stift
Stückliste
52-1-3877
PREVIEW
REF
Referenz
52-1-3877
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
glänzend
A
60 mm
B
94.5 mm
C
1.5 mm
D
4 mm
WEIGHT
Gewicht
50 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25567-scharnier-aus-edelstahl-mit-losem-stift.html