??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
5213945 - Scharnier 36.5 x 38 mm
Stückliste
52-1-3945
PREVIEW
REF
Referenz
52-1-3945
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4401
FINISH
Dekor
poliert
A
36.5 mm
B
38 mm
C
2 mm
D
5 mm
WEIGHT
Gewicht
32 g
S
6 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25367-scharnier-36-5-x-38-mm.html