??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pinet
Description
5213947 - Hinge for marine applications - 36.5 x 56.5 mm
Bill of material
52-1-3947
PREVIEW
REF
Reference
52-1-3947
MATERIAL
Material
316 stainless steel
FINISH
Finish
polished
A
36.5 mm
B
56.5 mm
C
2 mm
D
5 mm
WEIGHT
weight
40 g
S
6 mm
WEB
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/25368-hinge-for-marine-applications-36-5-x-56-5-mm.html