??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
5213957 - Charnière marine 38 x 178 mm
Nomenclature
52-1-3957
PREVIEW
REF
Référence
52-1-3957
MATERIAL
Matière
inox 316
FINISH
Finition
poli
A
38 mm
B
178 mm
C
2 mm
D
5 mm
WEIGHT
poids
96 g
S
6 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25375-charniere-marine-38-x-178-mm.html