??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
5214040 - Charnière pour porte vitrée en inox brossé
Nomenclature
52-1-4040
PREVIEW
REF
Référence
52-1-4040
MATERIAL
Matière
inox 304
FINISH
Finition
brushed
A
40 mm
B
35 mm
C
2 mm
D
4 mm
WEIGHT
poids
80 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/30370-charniere-pour-porte-vitree-en-inox-brosse.html