??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pinet
Description
5214144 - Heavy duty hinge 115 x 215 mm - 3 knuckles
Bill of material
52-1-4144
PREVIEW
REF
Reference
52-1-4144
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Finish
brightened
A
115 mm
B
215 mm
C
4 mm
D
10 mm
E
65 mm