??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
52621 - V 140/15R-EL
Stückliste
52621
V_140_15R_EL
V 140/15R-EL
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
52621
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
V 140/15R-EL
EAN
4047526052621
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
140 mm
RADBREITE
Radbreite
38 mm
LAGER
Rollenlager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
115 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.720 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
Stahlblech
PRODUKTTYP
Produkttyp
Rad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
HARDNESS
Belagshärte
80 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
ja
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein