??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
5274048 - Charnière à friction inox - couple 1.9 N.m
Nomenclature
52-7-4048
PREVIEW
REF
Référence
52-7-4048
MATERIAL
Matière
304 stainless steel
FINISH
Finition
polished
A
50 mm
B
42.5 mm
C
2 mm
TORQUE
Couple
1.9 N.m N.m
WEIGHT
poids
51 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/30238-charniere-a-friction-inox-couple-1-9-n-m.html