??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
5274048 - Drehmomentscharniere aus Edelstahl - 1.9 N.m
Stückliste
52-7-4048
PREVIEW
REF
Referenz
52-7-4048
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
polished
A
50 mm
B
42.5 mm
C
2 mm
TORQUE
Drehmoment
1.9 N.m N.m
WEIGHT
Gewicht
51 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30238-drehmomentscharniere-aus-edelstahl-1-9-n-m.html