??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
5274049 - Charnière à friction inox - couple 5.8 N.m
Nomenclature
52-7-4049
PREVIEW
REF
Référence
52-7-4049
MATERIAL
Matière
inox 304
FINISH
Finition
poli
A
90 mm
B
82.5 mm
C
2.5 mm
TORQUE
Couple
5.8 N.m N.m
WEIGHT
poids
195 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/30239-charniere-a-friction-inox-couple-5-8-n-m.html