??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
5274049 - Drehmomentscharniere aus Edelstahl - 5.8 N.m
Stückliste
52-7-4049
PREVIEW
REF
Referenz
52-7-4049
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Dekor
poliert
A
90 mm
B
82.5 mm
C
2.5 mm
TORQUE
Drehmoment
5.8 N.m N.m
WEIGHT
Gewicht
195 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30239-drehmomentscharniere-aus-edelstahl-5-8-n-m.html