??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Beschreibung
52m³/h (nominal flow), PN40
Stückliste
4200640
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Artikelnummer
ARTICLE_NAME
Typenschlüssel
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Hersteller
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Kurztext
Normalsaugende, hocheffiziente mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpe in vertikaler Ausführung mit Inline-Anschlüssen
DESCRIPTION_LONG
Ausschreibungstext
Hocheffiziente Hochdruck-Kreiselpumpe in vertikaler Ausführung mit Inline-Anschlüssen. Die normalsaugende Hochdruck-Kreiselpumpe besitzt insgesamt eine besonders kompakte Bauform. Der Anschluss der Pumpenwelle und der Motorwelle des IEC-Norm-Motors erfolgt mittels Schalenkupplung. Ein gesondertes Laternen-Kugellager stellt die optimale Aufnahme von Axialkräften sicher. Zwischenlager in der Hydraulik und korrosionsbeständige Welle mit Edelstahlhülse gewährleisten eine lange Lebensdauer. Pumpengehäuse und Laterne sind KTL-beschichtet. Spezielle, fest angebaute Hebeösen ermöglichen den einfachen Einbau der Pumpe. Die Pumpe ist geeignet für den Einsatz in der Wasserversorgung und Druckerhöhung, in industriellen Umwälzsystemen sowie in Prozesswasserkreisläufen und geschlossenen Kühlkreisläufen. Sie kann ferner in Feuerlöschanlagen, Waschanlagen sowie für die Bewässerung verwendet werden. Besonderheiten/Produktvorteile *Wirkungsgradoptimierte, lasergeschweißte 2D/3D-Hydraulik *Korrosionsbeständige Laufräder, Leiträder und Stufengehäuse *Hydraulik mit Durchfluss- und Entgasungsoptimierung *Verstärktes, volumenstrom- und NPSH-optimiertes Pumpengehäuse *Platzsparend und wartungsfreundlich dank kompakter Bauart *Besonders robuster Kupplungsschutz Lieferumfang *Wilo-Helix FIRST V Hochdruck-Kreiselpumpe *Einbau- und Betriebsanleitung Hinweise zur Bauart *Der Motorschutz ist auf Anfrage oder bauseitig vorzusehen. *Die Standardlage des Klemmenkastens ist am Saugflansch ausgerichtet, die bei Bedarf jedoch geändert werden kann. *Die Wilo-Helix FIRST V ist mit einer anwenderfreundlichen Gleitringdichtung in Kartuschen-Bauweise sowie mit einer serienmäßigen Dichtung für eine einfache Wartung ausgestattet. *Die Ausbaukupplung (bei ≥ 15 kW) ermöglicht einen Austausch der Gleitringdichtung, ohne Ausbau des Motors *Runde Gegenflansche aus Grauguss oder Edelstahl, Schrauben, Muttern und Dichtungen sind als Zubehör erhältlich. *Bypass-Sets sind als Zubehör erhältlich. *Wilo-Helix V in ATEX-Ausführung auf Anforderung
PRODUCT_DESCRIPTION
Produktbezeichnung
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC011334
EF000010
Ausführung
Vertikal
EF023038
Werkstoff des Pumpengehäuses
Grauguss
EF023143
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses
EN-GJL-250
EF011652
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
Edelstahl
EF024149
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
X2CrNi18-9
EF004250
Werkstoff des Anschlusses
Grauguss
EF025877
Werkstoffgüte Anschluss
EN-GJL-250
EF014904
Volumenstrom (BEP)
0 m³/h
EF014905
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP)
0 kPa
EF000991
Max. Pumpvolumen
80.0 m³/h
EF000992
Max. Förderhöhe
m
EF020449
Max. Arbeitsdruck
30.0 bar
EF003701
Elektrischer Anschluss
Anschlussklemmen
EF000536
Kabellänge
0 mm
EF003977
Bemessungsspannung
400 V
EF000351
Anzahl der Phasen
3
EF005455
Frequenz
50 Hz
EF000001
Nennstrom
61.60 A
EF012425
Motorausgangsleistung (P2)
37.0 kW
EF013710
Mindesteffizienzindex (MEI)
0.7
EF023092
Isolationsklasse nach IEC
F
EF001642
Drehzahl
2960.0 1/min
EF020121
Drehzahlregelung Motor
Ohne
EF020120
Art der Drehzahlregelung
sonstige
EF023093
Motor mit verlängerter Achse
nein
EF015266
Kommunikation
Ohne
EF007178
Funkstandard Bluetooth
0
EF007179
Funkstandard 2G / 3G / 4G
0
EF016383
Funkstandard 2G / 3G / 4G
0
EF016385
Funkstandard 5G
0
EF016386
Schnittstellensignal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Schnittstellensignal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Schnittstelle PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Schnittstelle Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Schnittstelle Impulszähler (Pulse counter)
0
EF003626
Potentialfreier Schaltkontakt
0
EF007314
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485
nein
EF007312
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232
nein
EF007521
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
0
EF003055
Unterstützt Protokoll für KNX
nein
EF003052
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
nein
EF007525
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
nein
EF016391
Unterstützt Protokoll für CAN/CANOpen
nein
EF016392
Unterstützt Protokoll für Modbus TCP
0
EF016393
Unterstützt Protokoll für Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
nein
EF016395
Unterstützt Protokoll für BACnet IP
nein
EF016396
Unterstützt Protokoll für LON/LONWorks
nein
EF016397
Unterstützt Protokoll für LIN Bus
nein
EF023182
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)
-20.0 °C
EF002386
Umgebungstemperatur
-15.0 °C
EF025116
Anschluss Einlassseite
Flansch
EF025117
Durchmesser, Anschluss Einlass
DN 80
EF025503
Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite
80 mm
EF026143
Druckstufe Flanschanschluss Einlass
PN 40 bar
EF014906
Anschlussstandard Einlass
EN 1092-2
EF025977
Anschluss Auslassseite
Flange;DN80-PN40-EN1092-2
EF025118
Durchmesser, Anschluss Auslass
DN 80
EF025504
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite
80 mm
EF026233
Druckstufe Flanschanschluss Auslass
PN 40 bar
EF014907
Anschlussstandard Auslass
EN 1092-2
EF001339
Flanschform
Flansch
EF020038
Selbstansaugend
nein
EF005474
Schutzart (IP)
IP55
EF004265
Einbaulänge
365.0 mm
EF023086
Pumpenhöhe
mm
EF000167
Gewicht
kg
EF004663
Explosionsgeschützt
-
EF014908
Normmotor
Asynchron
EF014979
Motor-Energieeffizienzklasse
IE3
EF016015
Mit Trockenlaufschutz
nein
EF008837
Zulassung
nein
MECHANICAL_SEAL
Gleitringdichtung
Q1BE3GG
EF023103
Mit ovalen Gegenflanschen
nein
A
Winkel Elektrogehäuse
0 °
A1
Winkel zum ersten Bolzenloch
22.5 °
A2
Winkel zum ersten Bolzenloch
22.5 °
B1
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
26 mm
B2
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
26 mm
BO1
Breite ovaler Flansch
0 mm
BO2
Breite ovaler Flansch
0 mm
D1
Außendurchmesser Flansch
200 mm
D2
Außendurchmesser Flansch
200 mm
DO1
Rohraußendurchmesser Anschluss
0 mm
DO2
Rohraußendurchmesser Anschluss
0 mm
D21
Durchmesser Bolzenloch
19 mm
D22
Durchmesser Bolzenloch
19 mm
D41
Durchmesser Dichtkante
132 mm
D42
Durchmesser Dichtkante
132 mm
DN1
Nenninnendurchmesser
80 mm
DN2
Nenninnendurchmesser
80 mm
F1
Stärke Dichtkante
3.0 mm
F2
Stärke Dichtkante
3.0 mm
H1
Pumpenhöhe
mm
DM
Durchmesser Motor
305 mm
H2
Höhe bis Unterkante Elektrogehäuse
mm
H3
Abstand bis Mittenanschluss
140 mm
H4
Abstand bis Unterkante Seitenmotor
mm
H5
Dicke Fuß
27 mm
H6
Abstand bis Befestigung
mm
K1
Teilkreis
160 mm
K2
Teilkreis
160 mm
L1
Anschlusslänge
182.5 mm
L2
Anschlusslänge
182.5 mm
LE4
Breite Elektrogehäuse
127 mm
LE5
Länge Elektrogehäuse
127 mm
LE7
Mitte Pumpe bis Oberkante Elektrogehäuse
218 mm
LH1
Mittenabstand Löcher
160 mm
LH2
Mittenabstand Löcher
160 mm
LO1
Länge ovaler Flansch
0 mm
LO2
Länge ovaler Flansch
0 mm
N1
Anzahl der Schraublöcher
8
N2
Anzahl der Schraublöcher
8
Z1
Arbeitslänge
182.5 mm
Z2
Arbeitslänge
182.5 mm
BF3
Abmessungen
0.00 mm
BF4
Abmessungen
0 mm
BF5
Abmessungen
0.00 mm
BF6
Abmessungen
0 mm
B4
Abmessungen
266 mm
B5
Abmessungen
295 mm
B7
Abmessungen
0 mm
B8
Abmessungen
236.5 mm
B9
Abmessungen
0 mm
B10
Abmessungen
0 mm
B11
Abmessungen
0 mm
CF1
Abmessungen
0
CF2
Abmessungen
0
DIAMD1
Abmessungen
210 mm
DIAMD2
Abmessungen
14.5 mm
D3
Abmessungen
203 mm
D4
Abmessungen
300 mm
DL1
Abmessungen
14 mm
DL2
Abmessungen
240 mm
H0
Abmessungen
234 mm
H7
Abmessungen
0 mm
H8
Abmessungen
315.0 mm
H9
Abmessungen
20.0 mm
H10
Abmessungen
0
H11
Abmessungen
0.0 mm
H12
Abmessungen
0 mm
L4
Abmessungen
190 mm
L5
Abmessungen
226 mm
L7
Abmessungen
0 mm
L8
Abmessungen
236.5 mm
L9
Abmessungen
0 mm
L12
Abmessungen
0 mm
R1
Abmessungen
310 mm
B
Winkel
180 °