545520402
Molex
PCB Receptacles
0.40mm
SlimStack
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{molex/pcb_receptacles/0_40mm/slimstack/54552.prj},{NB=545520402},{SHA256=Qxjl91Ozir+4W/2s37O0GQRPeVFJR3jQKeVMaXJC+ZM=},{INAME=00028__5455204022estp},{PN=545520402},{DESC=0.40mm Pitch Board-to-Board SlimStack Receptacle, Surface Mount, Dual Row, with Plastic Pegs, 40 Circuits},{CIRCUITS=40},{CURRENT=0.3},{MATERIAL=Gold},{ROWS=2},{ORIENTATION=Vertical},{TERMINATION=Surface Mount}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
54552
Bill of material
545520402
PN
Part Number
545520402
545520402
DESC
Description
0.40mm Pitch Board-to-Board SlimStack Receptacle, Surface Mount, Dual Row, with Plastic Pegs, 40 Circuits
0.40mm Pitch Board-to-Board SlimStack Receptacle, Surface Mount, Dual Row, with Plastic Pegs, 40 Circuits
CIRCUITS
Circuits
40
40
CURRENT
Maximum Current
0.3
A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Gold
ROWS
Number of Rows
2
ORIENTATION
Orientation
Vertical
TERMINATION
Termination Interface
Surface Mount