??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
5473003 - Charnières en plastique 38.1 mm et 50.8 mm
Nomenclature
54-7-3003
PREVIEW
REF
Référence
54-7-3003
MATERIAL
Matière
polypropylène
FINISH
Finition
blanc
A
50.8 mm
B
38.1 mm
C
3.2 mm
F
22.2 mm
G
33.3 mm
WEIGHT
poids
5 g
S
3.43 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25513-charnieres-en-plastique-38-1-mm-et-50-8-mm.html