??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
5473003 - Kunststoffscharniere 38.1 mm und 50.8 mm
Stückliste
54-7-3003
PREVIEW
REF
Referenz
54-7-3003
MATERIAL
Material
Polypropylen
FINISH
Dekor
weiß
A
50.8 mm
B
38.1 mm
C
3.2 mm
F
22.2 mm
G
33.3 mm
WEIGHT
Gewicht
5 g
S
3.43 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25513-kunststoffscharniere-38-1-mm-und-50-8-mm.html