??
Catalog navigation
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
5473005 - Kunststoffscharniere 38.1 mm und 50.8 mm
Stückliste
54-7-3005
PREVIEW
REF
Referenz
54-7-3005
MATERIAL
Material
polypropylene
FINISH
Dekor
black
A
50.8 mm
B
38.1 mm
C
3.2 mm
F
22.2 mm
G
33.3 mm
WEIGHT
Gewicht
5 g
S
3.43 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25514-kunststoffscharniere-38-1-mm-und-50-8-mm.html