??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
5473014 - Charnières en plastique 88.9 mm et 101.6 mm
Nomenclature
54-7-3014
PREVIEW
REF
Référence
54-7-3014
MATERIAL
Matière
polypropylène
FINISH
Finition
noir
A
88.9 mm
B
88.9 mm
C
6.35 mm
E
71.4 mm
F
54 mm
G
73 mm
WEIGHT
poids
35 g
S
6 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/26010-charnieres-en-plastique-88-9-mm-et-101-6-mm.html