??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
5473014 - Kunststoffscharniere 88.9 mm und 101.6 mm
Stückliste
54-7-3014
PREVIEW
REF
Referenz
54-7-3014
MATERIAL
Material
Polypropylen
FINISH
Dekor
schwarz
A
88.9 mm
B
88.9 mm
C
6.35 mm
E
71.4 mm
F
54 mm
G
73 mm
WEIGHT
Gewicht
35 g
S
6 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/26010-kunststoffscharniere-88-9-mm-und-101-6-mm.html