??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
5473548 - Kleine Drehmomentscharniere 0,25 N.m
Stückliste
54-7-3548
PREVIEW
REF
Referenz
54-7-3548
MATERIAL
Material
POM
FINISH
Dekor
white
A
40 mm
B
28 mm
C
2.5 mm
D
2 mm
TORQUE
Drehmoment
0.25 N.m N.m
F
5 mm
G
25 mm
WEIGHT
Gewicht
5 g
S
3.2 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30326-kleine-drehmomentscharniere-0-25-n-m.html