??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
5473548 - Mini charnières friction - couple 0,25 N.m
Nomenclature
54-7-3548
PREVIEW
REF
Référence
54-7-3548
MATERIAL
Matière
POM
FINISH
Finition
white
A
40 mm
B
28 mm
C
2.5 mm
D
2 mm
TORQUE
Couple
0.25 N.m N.m
F
5 mm
G
25 mm
WEIGHT
poids
5 g
S
3.2 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/30326-mini-charnieres-friction-couple-0-25-n-m.html