??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
5473600 - Charnières Carbone Kevlar largeur 36 mm
Nomenclature
54-7-3600
PREVIEW
REF
Référence
54-7-3600
MATERIAL
Matière
carbon / Kevlar
FINISH
Finition
noir
A
50 mm
B
36 mm
C
0.8 mm
WEIGHT
poids
2 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/30386-charnieres-carbone-kevlar-largeur-36-mm.html