??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
5473606 - Charnières Carbone Kevlar avec Fibre de verre largeur 50 mm
Nomenclature
54-7-3606
PREVIEW
REF
Référence
54-7-3606
MATERIAL
Matière
carbon / glass fibre / Kevlar
FINISH
Finition
noir
A
100 mm
B
50 mm
C
2.5 mm
WEIGHT
poids
16 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/30398-charnieres-carbone-kevlar-avec-fibre-de-verre-largeur-50-mm.html