??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
55 Series Casters Standards - Kingpinless Style
Bill of material
55-04204-61-1
PN
Reference Number
55-04204-61-1
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
600 lbs.
SERIES
Series
55
CT
Caster Type
WD
Dia.
英寸
WW
Width
2 英寸
WT
Material
OH
OAH
5.63 英寸
SL
Swivel Lead
2 英寸
BRNG
Bearing
Annular Ball
WGHT
Wt.
7.50 lbs.
SLO
Swivel Lock
WB
Wheel Brake
TG
Toe Guard
XTPS
X Top Plate Size
4 英寸
YTPS
Y Top Plate Size
5 英寸
XBHS
X Bolt Hole Spacing
2.625 英寸
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
3.625 英寸
XST
X Slotted to
3 英寸
YST
Y Slotted to
3 英寸