??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Kukamet
Açıklama
551
Malzeme listesi
551 - 3
MODELNO
Model number
551 - 3
F1
Force
2500 N
F3
Force
3200 N
FI
YIELD (F1:Fi)
14:1 N
STROKE
Stroke
23 mm
WEIGHT
Weight
530 g
A
60 mm
B
55.5 mm
E
25.5 mm
F
32,5 - 41 mm
G
28 mm
H
51 mm
H2
187 mm
J
12 mm
K
M8 mm
L
231 mm
L3MIN
24 mm
L3MAX
58 mm
M
Ø6 mm
N
7 x 11,5 mm
PDFEN
PDF EN
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/551.pdf
PDFDE
PDF DE
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/551.pdf