??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rollenbau
Beschreibung
551 PUEL - Lenkrolle mit Totalfeststeller
Stückliste
551 10x34 65 PUEL
ORDERNO
Artikel-nummer
551 10x34 65 PUEL
WDAB
Rad-Ø A x Breite B
65x14+14 mm
LC
Tragkraft
70 kg
H
Bauhöhe H
79 mm
BOLT
Stift
10x34 mm
SR
Schwenkradius
68 mm
WB
Radlager
Polyamid-Gleitlager