您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
56-JSXFH6C-14N1-5DSB
SMC Corporation
方向控制阀
流体控制元件
VX 2/3通流体控制阀
集尘器用2通阀
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{smc_jp/directional_control_valves/fluid_control_equipment/vx_fluid_control_2_3_port_valve/dust_collector_2_port_valve/56-jsxfh6c_asmtab.prj},{NB=56-JSXFH6C-14N1-5DSB(0)},{ATEX=(56-) ATEX category 3},{TANK=(6C) 6 inch (tank hole dia. Ø76)},{SIZE=(14) 1 1/2 (40A)},{THREAD1=(N) NPT},{CONFIG=1},{VOLTAGE=(5) DC24V},{ENTRY=(DS) DIN terminal (With surge voltage suppressor)},{TEMPERATURE=(B) −20 to 60°C},{SILENCER=},{THREAD2=0},{PPATH=56-jsxfh6c/assembly/56-jsxfh6c_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
56-JSXFH6C - 脉冲阀 (集尘器用阀)/ATEX指令
明细表
56-JSXFH6C-14N1-5DSB
ATEX
ATEX 分类
(56-) ATEX 分类3
TANK
气罐尺寸
(6C) 6英寸 气罐孔径ø76
SIZE
IN/OUT 通口口径
(14) 1 1/2 (40A)
THREAD1
螺纹种类
(N) NPT
CONFIG
OUT通口配管形状
(1) 长度: 短, G 螺纹: 无
(2) 长度: 长, G 螺纹: 无
(3) 长度: 短, G 螺纹: 有
(4) 长度: 长, G 螺纹: 有
(1) 长度: 短, G 螺纹: 无
(2) 长度: 长, G 螺纹: 无
(3) 长度: 短, G 螺纹: 有
(4) 长度: 长, G 螺纹: 有
VOLTAGE
额定电压
(5) DC24V
ENTRY
导线引出方式
(DS) DIN形插座式 (带过电压保护回路)
TEMPERATURE
流体/周围温度
(B) −20 ~ 60°C
SILENCER
有 · 无消声器
(-) 无消声器
(S) 有消声器
(-) 无消声器
(S) 有消声器
THREAD2
螺纹 on/off
on
off
on
off