56-JSXFH6C-14N1-5DSB
SMC Corporation
방향제어기기
유체제어기기
VX 유체제어용 2·3포트 밸브
집진기용 2포트 밸브
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/fluid_control_equipment/vx_fluid_control_2_3_port_valve/dust_collector_2_port_valve/56-jsxfh6c_asmtab.prj},{NB=56-JSXFH6C-14N1-5DSB(0)},{ATEX=(56-) ATEX category 3},{TANK=(6C) 6 inch (tank hole dia. Ø76)},{SIZE=(14) 1 1/2 (40A)},{THREAD1=(N) NPT},{CONFIG=1},{VOLTAGE=(5) DC24V},{ENTRY=(DS) DIN terminal (With surge voltage suppressor)},{TEMPERATURE=(B) −20 to 60°C},{SILENCER=},{THREAD2=0},{PPATH=56-jsxfh6c/assembly/56-jsxfh6c_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
56-JSXFH6C - Pulse Valve (Valve for Dust Collector)/ATEX Compliant
BOM
56-JSXFH6C-14N1-5DSB
ATEX
ATEX category
(56-) ATEX category 3
TANK
Tank size
(6C) 6 inch (tank hole dia. Ø76)
SIZE
IN/OUT port size
(14) 1 1/2 (40A)
THREAD1
Thread type
(N) NPT
CONFIG
OUT port piping configuration
(1) Length: Short, G thread: None
(2) Length: Long, G thread: None
(3) Length: Short, G thread: Yes
(4) Length: Long, G thread: Yes
(1) Length: Short, G thread: None
(2) Length: Long, G thread: None
(3) Length: Short, G thread: Yes
(4) Length: Long, G thread: Yes
VOLTAGE
Rated voltage
(5) DC24V
ENTRY
Electrical entry
(DS) DIN terminal (With surge voltage suppressor)
TEMPERATURE
Fluid and ambient temperatures
(B) −20 to 60°C
SILENCER
With/without silencer
(-) Without silencer
(S) With silencer
(-) Without silencer
(S) With silencer
THREAD2
Thread on/off
on
off
on
off