??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
SMC (JP)
Описание
56-JSXFH6C - Pulse Valve (Valve for Dust Collector)/ATEX Compliant
Спецификация
56-JSXFH6C-14N1-5DSB
ATEX
ATEX category
(56-) ATEX category 3
TANK
Tank size
(6C) 6 inch (tank hole dia. Ø76)
SIZE
IN/OUT port size
(14) 1 1/2 (40A)
THREAD1
Thread type
(N) NPT
CONFIG
OUT port piping configuration
VOLTAGE
Rated voltage
(5) DC24V
ENTRY
Electrical entry
(DS) DIN terminal (With surge voltage suppressor)
TEMPERATURE
Fluid and ambient temperatures
(B) −20 to 60°C
SILENCER
With/without silencer
THREAD2
Thread on/off