??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
5603263 - PLC-OSC-120UC/ 48DC/100/C1D2
Stückliste
PHOENIX CONTACT 5603263
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
5603263
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Optokoppler
DESCLONG
Langbeschreibung
PLC-INTERFACE, bestehend aus tragschienenmontabler Grundklemme mit Schraubanschluss und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais, Eingang: 120 V AC/110 V DC, Ausgang: 3-48 V DC/100 mA, UL/cUL: zugelassen für Einsatz in Ex-Zone Class I, Div. 2
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PLC-OSC-120UC/ 48DC/100/C1D2
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356683388
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.420 W
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60947-5-1
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
AAF040
Nettogewicht
0.03333 kg
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
BAH319
Art des Digitalausgangs
elektronisch
BAC065
Art der Eingangsspannung
AC
AAF691
max. Ausgangsspannung
48 V
AAF692
min. Ausgangsspannung
3 V
AAF704
min. Eingangsspannung
108 V
AAB460
Bemessungsbetriebsstrom
0.100 A
BAB968
Art der Ausgangsspannung
DC
AAF703
max. Eingangsspannung
132 V
AAO663
GTIN
4046356683388
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Optokoppler
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
PLC-INTERFACE, bestehend aus tragschienenmontabler Grundklemme mit Schraubanschluss und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais, Eingang: 120 V AC/110 V DC, Ausgang: 3-48 V DC/100 mA, UL/cUL: zugelassen für Einsatz in Ex-Zone Class I, Div. 2
AAO057
Herstellerprodukttyp
PLC-OSC-120UC/ 48DC/100/C1D2
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/5603263
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85364900
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink