57ZZ50QZ8819YY
Durable
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{durable_usa/57_58_asmtab.prj},{NB=57ZZ50QZ8819YY},{SERIES=57},{OS=4-1/2\" x 6-1/4\"},{D=5},{W=2.50000000},{WT=ZZ},{WC=Z},{BO=88},{R=},{BR=YY},{PL=},{TG=},{PPATH=57_58_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Durable
Description
57/58 Series - Heavy Duty Kingpinless Series – 7,000lbs
Bill of material
57ZZ50QZ8819YY
PN
Part Number
57ZZ50QZ8819YY
SERIES
Series
57 Series
58 Series
57 Series
58 Series
OS
Overall Size
4-1/2" x 6-1/4"
BHP
Bolt Hole Pattern
2-7/16" x 4-15/16" to 3-3/8" x 5-1/4"
MBS
Mounting Bolt Size
1/2
인치
D
Wheel Dia.
5
6
8
10
12
5
6
8
10
12
인치
H
Overall Height
7
인치
W
Tread Width
2 1/2
3
2 1/2
3
인치
WT
Wheel Type
Yoke Only ✔
Yoke Only
Yoke Only
Ductile
Ductile
CAP
Load Cap.
0
lbs.
WC
Wheel Color
Zinc
Zinc
BO
Bearing Options
88
88
R
Swivel Radius
N/A
N/A
인치
BR
Brake Options
None
None
PL
4-Position Lock
None
4-Position Lock
None
4-Position Lock
TG
Toe Guard
N/A
N/A