??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Tellurerota
Descrizione
58 SRP/PT - Ruote in poliuretano "TR-POWERHIGH" , centro in alluminio, staffa piastra superiore girevole tipo "PT"
Lista materiale
58AL SRP/PT - 5875541
COD
Codice
D
Diametro ruota
mm
F
Larghezza ruota
50 mm
H
Altezza totale
mm
AXB
Dimensioni esterne piastra
140x110 mm
AAXBB
Interasse fori di fissaggio
105x80 mm
EE
Diametro fori piastra
11 mm
E
Disassamento
70 mm
LC1
Load capacity 4km/h
daN
LC2
Load capacity 6km/h
daN
TG
Parafili
W
Peso
kg