??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
58HTP SF/P - High thickness "TR-POWERHIGH" polyurethane wheels, heavy mounts
Nomenclature
585412
COD
Code
585412
D
Diametre roue
100 mm
F
Largeur de la roue
40 mm
H
Hauteur totale
138 mm
AXB
Dimensions extérieures de la platine
100x85 mm
AAXBB
Distance entre axes
80x60 mm
EE
Diamètre des trous
9 mm
O
Rayon d'encombrement
123 mm
LC
Capacité de charge
350 daN
LC1
Capacité de charge
280 daN
W
0.830 mm