카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
585412
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
58HT - "TR POWERHIGH" HIGH THICKNESS POLYURETHANE WHEELS ALUMINIUM AND CAST IRON CENTRE
"TR-POWERHIGH" polyurethane wheels, aluminum center with "P" type support
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie58_ht/58htp/58htp_sf_p_asmtab.prj},{NB=585412},{BR=2},{D=100},{F=40},{H=138},{AXB=100x85},{AAXBB=80x60},{EE=9},{E=46},{O=123},{LC=350},{DD=15},{L1=65},{COD1=585302},{COD2=585412},{COD3=585502},{L=40},{DFA=8},{LC1=280},{L2=45},{BVER=3},{AX=1.000},{W1=1.330},{W2=0.830},{W3=1.500},{PPATH=58htp_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
58HTP SF/P - High thickness "TR-POWERHIGH" polyurethane wheels, heavy mounts
Bill of material
585412
COD
Code
585412
D
Wheel diameter
100
mm
F
Wheel width
40
mm
H
Overall height
138
mm
AXB
Top plate outer dimensions
100x85
mm
AAXBB
Hole spacing
80x60
mm
EE
Hole width
9
mm
O
Swept radius
123
mm
LC
Load capacity
350
daN
LC1
Load capacity
280
daN
W
0.830
mm