??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
58HTP SRP/P FR - High thickness "TR-POWERHIGH" polyurethane wheels, heavy mounts
Stückliste
585502
COD
Code
585502
D
Raddurchmesser
100 mm
F
Radbreite
40 mm
H
Bauhohe
138 mm
AXB
Platten-Aussemmasse
100x85 mm
AAXBB
Schraublochentfernung
80x60 mm
EE
Schraublochabmessung
9 mm
E
Ausladung
46 mm
O
Feststeller-Schwenkradius
123 mm
LC
Belastungsfähigkeit
350 daN
LC1
Belastungsfähigkeit
280 daN
W
1.500 mm