??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Tellurerota
Descrizione
58HTP SRP/P FR - High thickness "TR-POWERHIGH" polyurethane wheels, heavy mounts
Lista materiale
585502
COD
Codice
585502
D
Diametro ruota
100 mm
F
Larghezza ruota
40 mm
H
Altezza totale
138 mm
AXB
Dimensioni esterne piastra
100x85 mm
AAXBB
Interasse fori di fissaggio
80x60 mm
EE
Diametro fori piastra
9 mm
E
Disassamento
46 mm
O
Raggio d'ingombro
123 mm
LC
Portata
350 daN
LC1
Portata
280 daN
W
1.500 mm