??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Tellurerota
Descripción
58HTP SRP/P - High thickness "TR-POWERHIGH" polyurethane wheels, heavy mounts
Lista de materiales
585302
COD
Código
585302
D
Diametro rueda
100 mm
F
Ancho bandaje
40 mm
H
Altura total
138 mm
AXB
Dimensiones platina
100x85 mm
AAXBB
Distancia entre agujeros
80x60 mm
EE
Diámetro agujeros
9 mm
E
Excentricidad
46 mm
O
Radio de giro freno
123 mm
LC1
Capacidad de carga
280
W
1.330 mm