??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
59 EES_MHD - 59 - GALETS POUR TRANSPALETTES ELECTRIQUES EN POLYURETHANE "TR-POWERHIGH"
Nomenclature
590201
CODE
COD.
D
Wheel diametar
mm
B
Largeur de la roue
mm
H
Hauteur totale
mm
AXB
Dimensions extérieures de la platine
100x85 mm
AAXBB
Distance entre axes
80x60 mm
EE
Diamètre des trous
9 mm
E
Déport
mm
M
Load
daN
MN
Min load
30 daN
MX
Max load
daN
LC
Load capacity 4km/h
daN
LC2
Load capacity 6km/h
daN
W
weight
kg