??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
59 EES_MHD - 59 - ROLLEN AUS "TR-POWERHIGH" POLYURETHAN, STAHLKÖRPER
Stückliste
590201
CODE
COD.
D
Wheel diametar
mm
B
Radbreite
mm
H
Gesamthöhe
mm
AXB
Platten-Aussemmasse
100x85 mm
AAXBB
Schraublochentfernung
80x60 mm
EE
Schraublochabmessung
9 mm
E
Ausladung
mm
M
Load
daN
MN
Min load
30 daN
MX
Max load
daN
LC
Load capacity 4km/h
daN
LC2
Load capacity 6km/h
daN
W
weight
kg