??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
59saro02 - raffreddamento
Lista materiale
59saro02
CODE
Part number
59saro02
PWR
Power supply
24 VDC V
VENT
Venting type
Suction air flow
CURR
Current
2.9 A
PWRC
Power consuption max
70 W
WGT
Weight
8 kg
MAT
Material
Alluminium alloy + Zinc plated steel
TMP
Working temperature
0 to 80 °C
PRS
Max pressure
70 bar
IP
Ip
IP68