??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
59saro04 - cooling
Bill of material
59saro04
CODE
Part number
59saro04
PWR
Power supply
24 VDC V
VENT
Venting type
Suction air flow
CURR
Current
13.3 A
PWRC
Power consuption max
320 W
WGT
Weight
18 Kg
MAT
Material
Alluminium alloy + Zinc plated steel
TMP
Working temperature
0 to 80 °C
PRS
Max pressure
70 bar
IP
IP68