??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
6.35 mm
Nomenclature
HellermannTyton 115-00033
IDNR
Identification
115-00033
MANUFACTURE19
Description type fabricant
DCT11
VERSION
Version
B1
câble
mm
DESCRIPTION14
Description courte
Collier de serrage 489x12,7 noir
LAENGEL
Longueur (L)
489.0 mm
BREITEW
Largeur (W)
12.8 mm
BREITEW2
Largeur (W2)
19.7 mm
HOEHEH
Hauteur (H)
19.1 mm
BUENDELMAX
Ø câble max.
58.0 mm
BUENDELMIN
Ø câble min.
3.0 mm
DURCHMESSER25
Ø trou de fixation (FH)
6.2 mm
SCHWEISSBOL66
Ø goujon
6.35 mm
MINDESTHALT60
Résistance minimale
0 N
MATERIAL
Matériau
Polyamide 6.6 modifié choc (PA66HIR)
FARBE
Couleur
Noir (BK)
BETRIEBSTEM46
Températures d'utilisation
-40 °C à +110 °C
NO_CU_PER_OU
Quantité par colis
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
500.000
URL1
Deeplink
Deeplink