??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Optibelt
Beschreibung
6 - Nocken
Stückliste
TSP 24T AB1BH01
BEZ
Produkt-Bezeichnung
TSP 24T AB1BH01
PT
Produkt Typ
Hintere Riemenscheibe
ANR
Artikelnummer
1105467
GTIN
Global Trade Item Number
4044978620507
ZAE
Anzahl der Zähne
24
P
Teilung
14 mm
NAUSF
Naben - Ausführung
6 - Nocken
DWNR
Zeichnungsnummer
8_04_08_03_08-006
REV
Revision
001
OD
Außendurchmesser Verzahnung
105.15 mm
ODFZ
Außendurchmesser Führungszahn
108.55 mm
BS
Scheibenbreite
13 mm
BV
Breite Verzahnung
13 mm
BST
Breite Montagesteg
3 mm
FVML
Flanschversatz Mittellinie
0.2 mm
FVMF
Flanschversatz Montage Fläche
1.3 mm
IDM
Innendurchmesser
36.8 mm
BCD
Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrung
- mm
MATERIAL
Material
Edelstahl
OF
Oberflächenbeschichtung
Elektropoliert
COL
Farbe
Silber
GEWICHT
ca. Gewicht
0.170 kg
QS
Qualitätsstandard
nach ISO 254