피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
60-95-320
SMSAN
control box support arm system assembly
60-95 Series
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smsan/142/160/162.prj},{NB=60-95-320},{PREVIEW=../../_pool_/66/00/162_preview_10.png},{CNSTYPECODE=60-95-320},{PN=Top-mountedjoint60-95-320]},{HR=0-320°},{WEIGHT=1.8},{MATERIAL=die-castingaluminumalloy},{DEFAULTSORTATTR=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMSAN
Description
60-95-320-Rotatable Top Mounted 90° Angle Joint - Top-mountedjoint
Bill of material
60-95-320
PREVIEW
Preview
CNSTYPECODE
60-95-320
PN
ProductName
Top-mountedjoint60-95-320]
HR
horizonta
0-320°
WEIGHT
Weight
1.8
MATERIAL
MaterialScience
die-castingaluminumalloy